Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia
Liczba elementów: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym o pełnym autorytecie. Przeznaczony jest głównie do stosowania w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ jest przekroczony. W połączeniu z siłownikiem elektrycznym Danfoss typu AMV(E) może być regulowany przez regulator elektroniczny, np. serii ECL.
Zawór regulacyjny w AFQM 6 jest niezależny od ciśnienia, co oznacza, że charakterystyka zaworu jest niezależna od dostępnego ciśnienia na cały regulator i nie ma na nią wpływu niski autorytet.
Regulator wyposażony jest w zawór regulacyjny z nastawnym elementem dławiącym, łącznik siłownika elektrycznego i siłownik z jedną membraną regulacyjną. Zawór sterujący AFQM 6 DN40-50 nie jest odciążony ciśnieniowo.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 bez funkcji bezpieczeństwa, z ręcznym trybem pracy:
– AMV(E) 655 z funkcją bezpieczeństwa i z ręcznym trybem pracy:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funkcja powrotu sprężyny, bez obsługi mechanicznej:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) W przypadku regulatorów AFQM 6 PN 16/25 i AFQM PN 25/40 wyprodukowanych przed marcem 2015 r., adapter o kodzie 065B3527 należy zamówić oddzielnie.
2) brak zatwierdzenia zgodności z normą DIN
3) Certyfikat DIN (zgodnie z EN 14597)
AFQM 2
AFQM 2 jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym mającym zastosowanie w instalacjach ciepłowniczych/chłodniczych. Regulator ogranicza natężenie maksymalnego przepływu do wartości nastawionej. W kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) oraz regulatorem elektronicznych ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
AFQM 2 składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu (dławikiem), łącznika do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną. Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 bez funkcji powrotu sprężynowego i z ręcznym trybem pracy;
– AMV(E) 658 SD2) ze funkcją powrotu sprężynowego i ręcznym trybem pracy;
– AMV(E) 659 SD1) z funkcją powrotu sprężynowego;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) Certyfikat DIN (zgodnie z EN 14597)
2) niezatwierdzone przez DIN
Dane podstawowe:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Zakres przepływu 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Różnica ciśnień na grzybku regulacji przepływu ΔpMCV:
– 0,2 bara (wersja standardowa) lub
– 0,5 bara (wersja do wysokich przepływów)
– Temperatura:
– Woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2 … 150°C
– Połączenia: Kołnierz
AFQMP 2
AFQMP 2 jest regulatorem ograniczenia przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym i siłownikiem ciśnieniowym z regulowaną sprężyną, opracowanym do stosowania w układach ciepłowniczych/chłodniczych. Regulator ogranicza natężenie maksymalnego przepływu do wartości nastawionej. Siłownik membranowy ciśnienia ze sprężyną regulowaną umożliwia regulację różnicy ciśnień na grzybku zaworu regulacyjnego w zakresie od 0,1 do 1 bara. Można zapewnić zwiększony przepływ. W kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) oraz regulatorem elektronicznym ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
AFQM 2 składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu, łącznika do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną.
Regulatory są stosowane z siłownikamielektrycznymi firmy Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 bez sprężynowej funkcji bezpieczeństwa i z ręcznym trybem pracy;
- AMV(E) 658 SD 2) ze sprężynową funkcją bezpieczeństwa i ręcznym trybem pracy;
- AMV(E) 659 SD 1) ze sprężynową funkcją bezpieczeństwa;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) zatwierdzone przez DIN (zgodnie z normą EN 14597)
2) bez zatwierdzenia DIN
W połączeniu z siłownikiem elektrycznym Danfoss AMEi 6 dostępne są inteligentne funkcje optymalizacji:
∙ iSET — inteligentna optymalizacja wydajności węzłów cieplnych
∙ iNET — inteligentna optymalizacja pompy
AHQM (DN 15-50)
AHQM jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym, stosowanym głównie w instalacjach ciepłowniczych lub w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ jest przekroczony.
Zawór regulacyjny w połączeniu z siłownikiem elektrycznym Danfoss typu AMV(E) może być regulowany przez regulator elektroniczny, np. serii ECL.
Regulatory składają się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, łącznika siłownika elektrycznego oraz napędu z membraną regulacyjną.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- DN 15-32 z
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 z funkcją powrotu sprężynowego
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H z ręcznym trybem pracy
- DN 40-50 z
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD z funkcją powrotu sprężynowego (sprężyna w dół)
Regulator AHQM, DN 15-32 połączony z siłownikiem AMV(E) 13 uzyskał zatwierdzenie zgodnie z normą DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym mającym zastosowanie w instalacjach ciepłowniczych/chłodniczych. Regulator ogranicza natężenie maksymalnego przepływu do wartości nastawionej. W kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) oraz regulatorem elektronicznych ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
Regulator AVQM składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu, łącznik do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją sprężyny powrotnej
- AMV(E) 23 SU (sprężyna w górę)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL z ograniczeniem skoku
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 mogą współpracować tylko z regulatorem DN 15.
AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM to niezależny od różnicy ciśnień zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu przeznaczony do użytku w układach ogrzewania i chłodzenia. Regulator zapobiega przekroczeniu maksymalnego natężenia przepływu. Połączenie siłowników elektrycznych AMV(E) oraz regulatorów elektronicznych ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
Regulator AVQM składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu, łącznik do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją sprężyny powrotnej
- AMV(E) 23 SU (sprężyna w górę)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL z ograniczeniem skoku
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 mogą współpracować tylko z regulatorem DN 15.
AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN EN 14597.
Dane podstawowe:
- DN 15-50
- kVS 0,4–25 m3/h
- Zakres przepływu: 0,015–14 m3/h
- PN 25
- Różnica ciśnień na zaworze regulacyjnym ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatura:
- woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do 30%: 2–150°C
- Króćce:
- gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania, gwintowane i kołnierzowe)
- kołnierz
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.