AFQM / AFQM 6
AFQM 6 jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym o pełnym autorytecie. Przeznaczony jest głównie do stosowania w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ jest przekroczony. W połączeniu z siłownikiem elektrycznym Danfoss typu AMV(E) może być regulowany przez regulator elektroniczny, np. serii ECL.
Zawór regulacyjny w AFQM 6 jest niezależny od ciśnienia, co oznacza, że charakterystyka zaworu jest niezależna od dostępnego ciśnienia na cały regulator i nie ma na nią wpływu niski autorytet.
Regulator wyposażony jest w zawór regulacyjny z nastawnym elementem dławiącym, łącznik siłownika elektrycznego i siłownik z jedną membraną regulacyjną. Zawór sterujący AFQM 6 DN40-50 nie jest odciążony ciśnieniowo.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 bez funkcji bezpieczeństwa, z ręcznym trybem pracy:
– AMV(E) 655 z funkcją bezpieczeństwa i z ręcznym trybem pracy:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funkcja powrotu sprężyny, bez obsługi mechanicznej:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) W przypadku regulatorów AFQM 6 PN 16/25 i AFQM PN 25/40 wyprodukowanych przed marcem 2015 r., adapter o kodzie 065B3527 należy zamówić oddzielnie.
2) brak zatwierdzenia zgodności z normą DIN
3) Certyfikat DIN (zgodnie z EN 14597)