Danfoss logo

Narzędzia

Tutaj znajdziesz zbiór narzędzi ułatwiających dobór, specyfikację i wsparcie sprzedaży.

Konfiguratory online do łatwego doboru produktów

  • Dobór zaworu TXV

    Szybko znajdź i skonfiguruj odpowiedni termostatyczny zawór rozprężny Danfoss do swojego zastosowania chłodniczego.
  • Dobór zaworu EXV

    Wybierz i skonfiguruj idealny elektryczny zawór rozprężny Danfoss, aby dopasować go do wymagań swojego systemu.
  • Dobór Icon2

    Stwórz swój inteligentny system sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym, korzystając z odpowiedniej kombinacji produktów Icon2.
  • Dobór filtra odwadniacza

    Zidentyfikuj i skonfiguruj optymalny filtr-odwadniacz Danfoss, aby chronić swój system chłodniczy lub klimatyzacyjny.
  • Dobór zaworu elektromagnetycznego

    Wybierz odpowiedni zawór elektromagnetyczny Danfoss, aby zapewnić precyzyjne sterowanie w swoim systemie chłodzenia lub ogrzewania.
  • Dobór dyszy wodnej

    Wybierz najlepszą dyszę wodną Danfoss, aby zapewnić wydajne rozpylanie w swojej aplikacji.
  • Dobór EvoFlat

    Skonfiguruj swój węzeł mieszkaniowy Danfoss EvoFlat dla zdecentralizowanych systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Narzędzia doboru i konfiguracji dla chłodnictwa

  • Icon Coolselector

    Coolselector

    Coolselector®2 to naukowy, oszczędzający czas sposób doboru elementów produkowanych przez firmę Danfoss oraz zapewnienia optymalnej wydajności w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych poprzez dostarczanie dokładnych informacji technicznych
  • Narzędzie do programowania AK-PT 50

    Narzędzie do programowania AK-PT 50 umożliwia programowanie oprogramowania w urządzeniach AK-PC 351, AK-PC 551, AK-PC 572, AK-PC 651 i innych.
  • Oprogramowanie Danfoss ADAP-KOOL®

    Zoptymalizowane komputerowo systemy Danfoss ADAP-KOOL® zapewniają naszym klientom kompleksowe rozwiązania dla sklepów. Za pomocą różnych narzędzi można wykonywać symulacje, programować nastawy, dokonywać uruchomień, gromadzić i prezentować dane, obsługiwać alarmy i monitorować codziennie instalacje chłodnicze.
  • ChillerROI

    Aplikacja ChillerROI ułatwia porównanie wszystkich detali podczas dokonywania wyboru agregatu chłodniczego, pomagając w podjęciu właściwej decyzji dla określonego przypadku.
  • CoolConfig

    Generowanie ustawień sterownika parowników EKE 400 do przemysłowego i ciężkiego chłodnictwa komercyjnego
  • KoolProg

    Konfiguracja i testowanie sterowników elektronicznych ERC i ETC nigdy wcześniej nie było tak łatwe, a to wszystko dzięki nowemu oprogramowaniu KoolProg PC. Ten jeden program umożliwi Ci korzystanie z zupełnie nowych, intuicyjnych funkcji, takich jak wybór ulubionych list parametrów, tworzenie plików programów zarówno w trybie online, jak i offline oraz monitorowanie lub symulowanie aktywności alarmów.

Narzędzia wspomagające dla chłodnictwa

  • Icon Ref Tools

    Ref Tools

    Ref Tools to bezpłatna aplikacja, która zawiera niezbędne narzędzia, których potrzebuje każdy technik klimatyzacji i chłodnictwa w swoim cyfrowym pasku narzędziowym.
  • TurboTool®

    Aplikacja TurboTool® jest niezbędnym narzędziem do pracy w terenie wykorzystywanym do obsługi sprężarek Danfoss Turbocor® — narzędzie to zostało stworzone z myślą o dokonywaniu serwisu oraz napraw sprężarek, a także rozwiązywania problemów na miejscu.
  • SiteService

    Obserwuj na bieżąco działanie układu chłodniczego, zdalnie monitoruj alarmy i zredukuj liczbę wizyt serwisowych, dzięki aplikacji monitorującej SiteService.
  • Pack calculation pro

    Pack Calculation Pro jest aplikacją umożliwiającą porównywanie rocznego zużycia energii przez instalacje chłodnicze. Jedna z funkcji pozwala na porównanie transkrytycznych układów CO2 z układami tradycyjnymi. Porównanie zostaje przeprowadzone w oparciu o położenie geograficzne. To przydatne narzędzie zawiera 11 powszechnie stosowanych obiegów chłodniczych i ponad 4 000 dostępnych w handlu sprężarek.
  • Industrial refrigeration application tool

    IR Application Tool to interaktywna prezentacja PowerPoint przedstawiająca wszystkie szczegółowe informacje dotyczące dwustopniowego układu amoniakalnego. Po kliknięciu danego obszaru instalacji zostaną wyświetlone szczegółowe przekroje i informacje na temat poszczególnych wymaganych zaworów. Prezentacja zawiera także przydatne linki do literatury technicznej, animacji urządzeń i filmów.
  • KoolCode

    KoolCode umożliwia profesjonalistom z branży chłodniczej i dostawcom usług szybką identyfikację kodów alarmowych ADAP-KOOL® większości sterowników urządzeń chłodniczych firmy Danfoss.

Narzędzia doboru i konfiguracji dla ogrzewnictwa

  • Evo Flat

    EvoFlat

    EvoFlat Selector to najlepsze w swojej klasie narzędzie doboru online, które optymalizuje proces planowania dla ekspertów ds. aplikacji grzewczych.
  • HPP Tools: MPE 70

    Narzędzie MPE 70 umożliwia obliczenie oszczędności dzięki urządzeniu do odzyskiwania energii MPE 70.
  • HPP Tools: APP tool

    Narzędzie APP umożliwia obliczenie wydajności aplikacji w projektach odsalania i sparowanie jej z najlepiej dopasowanym silnikiem.
  • Heat Selector

    Danfoss Heat Selector to najlepsze w swojej klasie narzędzie doboru online, które optymalizuje proces planowania dla ekspertów ds. aplikacji grzewczych.

Narzędzia wspomagające dla ogrzewnictwa

  • Narzędzia i biblioteki BIM

    Łatwy dostęp do naszych plików BIM. Możesz użyć wygodnego narzędzia BIMtool lub pobrać pliki z naszego Product Store lub od partnera MagiCAD Cloud.
  • Danfoss SET 365

    Danfoss SET to zaawansowane oprogramowanie do projektowania HVAC, które umożliwia tworzenie projektów graficznych 3D nowych instalacji centralnego ogrzewania/chłodzenia, a także równoważenia hydraulicznego istniejących instalacji.
  • SonoApp

    Aplikacja SonoApp steruje ciepłomierzem SonoSelect za pośrednictwem smartfona. Złożone funkcje można łatwo zaprogramować, a rutynowe dostosowanie jest szybsze i łatwiejsze do wykonania. Wysoki poziom użyteczności zmniejsza liczbę błędów i zapewnia zminimalizowany czas instalacji.
  • Installer App

    Cyfrowy zestaw narzędzi „wszystko w jednym” dla każdego instalatora ogrzewania, zawierający instrukcje montażu, narzędzia cyfrowe i informacje o produktach. Obejmuje ona szybkie obliczenia wstępnej nastawy grzejnika, równoważenia hydraulicznego i wiele innych, dzięki czemu zawsze będziesz dobrze przygotowany do bieżącej instalacji.
  • ECTemp Smart

    Aplikacja ECtempTM Smart umożliwia bezprzewodowe sterowanie elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego wyposażonymi w termostat ECtempTM Smart. Aplikacja zamienia Twoje urządzenie mobilne w intuicyjny zdalny regulator ogrzewania podłogowego.
  • Wtyczka EH do AutoCAD

    Wtyczka wspiera Twoją pracę inżynierską i projektową, przyspieszając ją dzięki prostym funkcjom obliczania wszystkich długości, wymiarów i danych produktowych kabli i mat.
  • ECL tool

    Narzędzie ECL Tool umożliwia personelowi serwisowemu podłączenie się do sterownika ECL Comfort 210/310 oraz ładowanie, modyfikowanie i zapisywanie ustawień wszystkich jego parametrów. Może również drukować raport z bieżącymi/zmienionymi ustawieniami, np. po uruchamianiu instalacji grzewczej.

Partner Portal

  • Partner Portal

    Partner Portal to nowoczesne narzędzie, które umożliwia szybki i wygodny dostęp do informacji o produktach Danfoss, którymi można w łatwy sposób zarządzać. Oferuje znacznie więcej niż tylko dane produktowe – zapewnia dostęp do klasyfikacji ETIM, kampanii marketingowych dostosowanych do lokalnego rynku oraz program Sales Readiness, dzięki któremu możesz skutecznie promować swoją firmę w cyfrowych kanałach Danfoss.