Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory różnicy ciśnień

Regulator różnicy ciśnień oraz regulatory i ograniczniki przepływu

Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia

Regulatory upustowe ciśnienia

Regulatory do aplikacji oleju

Regulatory nadmiarowo upustowe

Regulatory wielofunkcyjne
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Reduktory ciśnienia

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilotowe zawory sterujące

Akcesoria