Regulator różnicy ciśnień oraz regulatory i ograniczniki przepływu
Liczba elementów: 17

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) to regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym (dławikiem), siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (bez nastawnika w wersji z nastawą stałą).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, bezpośredniego działania, przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą nie ma nastawnika).
AVPQ (PN16)
AVPQ jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania stosowanym głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwiema membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą (tylko na specjalne zamówienie) nie ma nastawnika).
Dane podstawowe:
– DN 15-32
– kVS 1,6-10 m3/h
– Zakres przepływu: 0,06–7,3 m3/h
– PN 16
– Zakres nastawy (AVPQ): 0,1–0,5 bara/0,2–1,0 bar
– Ogranicznik przepływu Δpb: 0,2 bara
– Temperatura:
– woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2…150°C
– Króćce:
– Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe: do spawania, gwintowane i kołnierzowe)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ(4) jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień.
AVQ (PN 25)
AVQ jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się, gdy zostaje przekroczony ustawiony maksymalny przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym oraz siłownika z membraną regulacyjną.
AVQ (PN16)
AVQ jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się, gdy zostaje przekroczony ustawiony maksymalny przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym oraz siłownika z membraną regulacyjną.
Inteligentny siłownik elektryczny AMEi 6 iNET
Siłownik AMEi 6 iNET do inteligentnego równoważenia sieci, umożliwia zdalne ustawianie różnicy ciśnień (Δp) w regulatorach on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB, AFPQ 2 i AFQMP 2 stosowanych w systemach ciepłowniczych/ chłodzących.
Zmiana zużycia ciepła wymaga wprowadzenia zmian w dystrybucji ciepła. Dlatego konieczna jest optymalizacja Δp dla każdego odgałęzienia. iNET umożliwia zdalną regulację Δp. Wejście do optymalizacji pracy pompy.
Inteligentny siłownik elektryczny AMEi 6 iSET
Siłownik AMEi 6 iSET do inteligentnej optymalizacji pracy węzła ciepłowniczego/ chłodniczego. Automatyczna regulacja nastawy Δp w regulatorach AFP 2, AFPQ 2 i AFQMP 2 używanych w układach ciepłowniczych/chłodniczych.
Rozwiązanie do dynamicznych układów ciepłowniczych o dużym zakresie między przepływem minimalnym i maksymalnym (ciepła woda użytkowa) oraz układów wyposażonych w nieprawidłowo dobrane regulatory (zbyt duże zawory regulacyjne, niewłaściwy dobór/ charakterystyka zaworu, nieodpowiedni zakres regulacji itp.).
Funkcja automatycznej stabilizacji monitoruje sygnał sterujący i eliminuje oscylacje w warunkach częściowego/niskiego obciążenia poprzez regulację Δp na zaworze regulacyjnym z siłownikiem (MCV).
Usprawnienie pracy MCV w czasie rzeczywistym umożliwiło bardziej stabilną regulację bez oscylacji i uzyskanie przepływu dostosowanego do rzeczywistych potrzeb (zapobieganie nadmiernemu przepływowi).
Efektem tego są stabilne warunki temperaturowe po stronie wtórnej, poprawa ΔT po stronie pierwotnej oraz dłuższa żywotność zamontowanych urządzeń.