AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) jest regulatorem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, bezpośredniego działania, przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą nie ma nastawnika).
Features and benefits
- Utrzymuje stabilną różnicę ciśnień i ogranicza przepływ w celu ochrony układu.
- Możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb lub ich zmiany zapewnia elastyczność w różnych zastosowaniach.
- Nadaje się do układów wodnych i glikolowych do 150 °C.