AVPQ (PN16)
AVPQ jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania stosowanym głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwiema membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą (tylko na specjalne zamówienie) nie ma nastawnika).
Dane podstawowe:
– DN 15-32
– kVS 1,6-10 m3/h
– Zakres przepływu: 0,06–7,3 m3/h
– PN 16
– Zakres nastawy (AVPQ): 0,1–0,5 bara/0,2–1,0 bar
– Ogranicznik przepływu Δpb: 0,2 bara
– Temperatura:
– woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2…150°C
– Króćce:
– Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe: do spawania, gwintowane i kołnierzowe)
Features and benefits
- Zintegrowany zawór sterujący z regulowanym ogranicznikiem przepływu i siłownikiem z podwójną membraną (z opcjonalnym ustawieniem stałym) umożliwia precyzyjne ograniczenie przepływu, dokładną kontrolę różnicy ciśnień i łatwe uruchomienie.
- Chroni systemy ciepłownicze przed nadmiernym ciśnieniem lub przepływem, zapewniając stabilną pracę, lepszą efektywność energetyczną i długoterminową niezawodność.