Regulatory różnicy ciśnień
Liczba elementów: 10

AVP (PN 25)
AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z jedną memb raną sterującą oraz nastawnika różnicy ciśnień (na specjalne zamówienie dostępna jest wersja ze stałą nastawą bez nastawnika).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą nie ma nastawnika).

AVPL
Jest to regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania stosowany głównie w systemach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego i siłownika z jedną membraną regulacyjną.
Regulator może być stosowany po stronie pierwotnej węzłów cieplnych domowych, dla mniejszych układów, np. w domkach jednorodzinnych.
Regulator służy do regulacji różnicy ciśnień w systemach centralnego ogrzewania i podobnych, zapewniając utrzymanie stałej różnicy ciśnień nawet przy zmianach oporności (przepustowości) instalacji kva i/lub ciśnienia dyspozycyjnego Δp0.