AVPL
Jest to regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania stosowany głównie w systemach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego i siłownika z jedną membraną regulacyjną.
Regulator może być stosowany po stronie pierwotnej węzłów cieplnych domowych, dla mniejszych układów, np. w domkach jednorodzinnych.
Regulator służy do regulacji różnicy ciśnień w systemach centralnego ogrzewania i podobnych, zapewniając utrzymanie stałej różnicy ciśnień nawet przy zmianach oporności (przepustowości) instalacji kva i/lub ciśnienia dyspozycyjnego Δp0.
Features and benefits
- Utrzymuje stałą różnicę ciśnień, zapewniając stabilną pracę systemu grzewczego.
- Idealne dla małych systemów, np. domów jedno- i dwurodzinnych.
- Nadaje się do układów wodnych i glikolowych do 120 °C.