Regulatory wielofunkcyjne
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Liczba elementów: 4

AVPQT
AVPQT jest regulatorem różnicy ciśnień, przepływu i temperatury bezpośredniego działaniaprzeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień albo temperatury lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator AVPQT można łączyć z termosiłownikami AVT lub STM. Regulator AVPQT składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, łącznika kombinacyjnego z szyjką połączeniową termostatu, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień.
Regulatory połączone z termostatami AVT i STM poddawane są badaniom typu zgodnie z EN 14597.
Regulatory połączone z termostatami STM zabezpieczają systemy przed przekroczeniem temperatury.
AVQM-WE / AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQT / AVQMT
AVQT to regulator przepływu i temperatury, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się w przypadku rosnącej temperatury lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator AVQMT to regulator przepływu i temperatury bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się w przypadku rosnącej temperatury lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator AVQT można łączyć z siłownikami termostatycznymi AVT lub STM.
Regulator AVQMT współpracuje także z siłownikami elektrycznymi AMV(E) (może być regulowany przy użyciu regulatora elektronicznego ECL), a także z siłownikami termostatycznymi AVT lub STM.
Regulatory AVQT i AVQMT posiadają zawór regulacyjny z nastawnym elementem dławiącym, z króćcem połączeniowym dla termostatu, króćcem połączeniowym dla siłownika elektrycznego (tylko AVQMT) oraz siłownik ciśnieniowy z jedną membraną regulacyjną.
AVQMT wykorzystywany jest wraz z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją sprężyny powrotnej
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL z ograniczeniem skoku
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 można łączyć jedynie z regulatorem DN 15.
Regulatory AVQMT w kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) lub AMV(E) 33 są testowane zg. z EN 14597.
Regulatory AVQT i AVQMT w kombinacji z siłownikami termostatycznymi AVT lub STM są testowane zg. z DIN EN 14597.
Regulatory w kombinacji z siłownikami termostatycznymi STM chronią systemy przed nadmiernymi temperaturami.