Danfoss logo
AVPQT-product-category

AVPQT

AVPQT jest regulatorem różnicy ciśnień, przepływu i temperatury bezpośredniego działaniaprzeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień albo temperatury lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.

Regulator AVPQT można łączyć z termosiłownikami AVT lub STM. Regulator AVPQT składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, łącznika kombinacyjnego z szyjką połączeniową termostatu, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień.

Regulatory połączone z termostatami AVT i STM poddawane są badaniom typu zgodnie z EN 14597.
Regulatory połączone z termostatami STM zabezpieczają systemy przed przekroczeniem temperatury.

Features and benefits

  • Kontroluje różnicę ciśnień, przepływ i temperaturę w celu zapewnienia optymalnej pracy systemu.
  • Kompatybilny z termostatami AVT i STM, co zapewnia większe bezpieczeństwo i regulację.
  • Nadaje się do układów wodnych i glikolowych do 150 °C.