AVPQT
AVPQT jest regulatorem różnicy ciśnień, przepływu i temperatury bezpośredniego działaniaprzeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień albo temperatury lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator AVPQT można łączyć z termosiłownikami AVT lub STM. Regulator AVPQT składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, łącznika kombinacyjnego z szyjką połączeniową termostatu, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień.
Regulatory połączone z termostatami AVT i STM poddawane są badaniom typu zgodnie z EN 14597.
Regulatory połączone z termostatami STM zabezpieczają systemy przed przekroczeniem temperatury.
Features and benefits
- Kontroluje różnicę ciśnień, przepływ i temperaturę w celu zapewnienia optymalnej pracy systemu.
- Kompatybilny z termostatami AVT i STM, co zapewnia większe bezpieczeństwo i regulację.
- Nadaje się do układów wodnych i glikolowych do 150 °C.