AVQM (PN 25)
AVQM to niezależny od różnicy ciśnień zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu przeznaczony do użytku w układach ogrzewania i chłodzenia. Regulator zapobiega przekroczeniu maksymalnego natężenia przepływu. Połączenie siłowników elektrycznych AMV(E) oraz regulatorów elektronicznych ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
Regulator AVQM składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu, łącznik do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją sprężyny powrotnej
- AMV(E) 23 SU (sprężyna w górę)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL z ograniczeniem skoku
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 mogą współpracować tylko z regulatorem DN 15.
AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN EN 14597.
Dane podstawowe:
- DN 15-50
- kVS 0,4–25 m3/h
- Zakres przepływu: 0,015–14 m3/h
- PN 25
- Różnica ciśnień na zaworze regulacyjnym ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatura:
- woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do 30%: 2–150°C
- Króćce:
- gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania, gwintowane i kołnierzowe)
- kołnierz
Features and benefits
- Automatyczne ograniczanie przepływu zapewniające optymalną wydajność i ochronę systemu.
- Bezproblemowa integracja z siłownikami elektrycznymi Danfoss zapewniającymi zaawansowaną kontrolę temperatury i przepływu.
- Certyfikat DIN EN 14597 gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność działania.