Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

AFQMP 2 jest regulatorem ograniczenia przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym i siłownikiem ciśnieniowym z regulowaną sprężyną, opracowanym do stosowania w układach ciepłowniczych/chłodniczych. Regulator ogranicza natężenie maksymalnego przepływu do wartości nastawionej. Siłownik membranowy ciśnienia ze sprężyną regulowaną umożliwia regulację różnicy ciśnień na grzybku zaworu regulacyjnego w zakresie od 0,1 do 1 bara. Można zapewnić zwiększony przepływ. W kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) oraz regulatorem elektronicznym ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.

AFQM 2 składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu, łącznika do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną.

Regulatory są stosowane z siłownikamielektrycznymi firmy Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
  - AMV(E) 655 bez sprężynowej funkcji bezpieczeństwa i z ręcznym trybem pracy;
  - AMV(E) 658 SD 2) ze sprężynową funkcją bezpieczeństwa i ręcznym trybem pracy;
  - AMV(E) 659 SD 1) ze sprężynową funkcją bezpieczeństwa;
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) zatwierdzone przez DIN (zgodnie z normą EN 14597)
2) bez zatwierdzenia DIN

W połączeniu z siłownikiem elektrycznym Danfoss AMEi 6 dostępne są inteligentne funkcje optymalizacji:
∙ iSET — inteligentna optymalizacja wydajności węzłów cieplnych
∙ iNET — inteligentna optymalizacja pompy

Features and benefits

  • Regulowana różnica ciśnień zapewniająca większy przepływ i elastyczność zastosowań.
  • Inteligentne funkcje optymalizacji zapewniają maksymalną oszczędność energii w przypadku połączenia z siłownikiem AMEi 6.
  • Samoczynna regulacja przepływu zapewniająca niezawodną pracę i ochronę systemu.