AVQM (PN 16)
AVQM jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym mającym zastosowanie w instalacjach ciepłowniczych/chłodniczych. Regulator ogranicza natężenie maksymalnego przepływu do wartości nastawionej. W kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) oraz regulatorem elektronicznych ECL umożliwia regulację przepływu i temperatury w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
Regulator AVQM składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu, łącznik do siłownika elektrycznego oraz siłownika ciśnieniowego z membraną regulacyjną.
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją sprężyny powrotnej
- AMV(E) 23 SU (sprężyna w górę)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL z ograniczeniem skoku
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 mogą współpracować tylko z regulatorem DN 15.
AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN EN 14597.
Features and benefits
- Samoczynny regulator automatycznie zapobiega przekroczeniu ustawionego maksimum przez przepływ.
- Umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury i przepływu, zapewniając najwyższą efektywność energetyczną.
- Przeznaczony do systemów ogrzewania/chłodzenia i różnych siłowników elektrycznych firmy Danfoss.