Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
Siłownik AMEi 6 iSET do inteligentnej optymalizacji pracy węzła ciepłowniczego/ chłodniczego. Automatyczna regulacja nastawy Δp w regulatorach AFP 2, AFPQ 2 i AFQMP 2 używanych w układach ciepłowniczych/chłodniczych.
Rozwiązanie do dynamicznych układów ciepłowniczych o dużym zakresie między przepływem minimalnym i maksymalnym (ciepła woda użytkowa) oraz układów wyposażonych w nieprawidłowo dobrane regulatory (zbyt duże zawory regulacyjne, niewłaściwy dobór/ charakterystyka zaworu, nieodpowiedni zakres regulacji itp.).
Funkcja automatycznej stabilizacji monitoruje sygnał sterujący i eliminuje oscylacje w warunkach częściowego/niskiego obciążenia poprzez regulację Δp na zaworze regulacyjnym z siłownikiem (MCV).
Usprawnienie pracy MCV w czasie rzeczywistym umożliwiło bardziej stabilną regulację bez oscylacji i uzyskanie przepływu dostosowanego do rzeczywistych potrzeb (zapobieganie nadmiernemu przepływowi).
Efektem tego są stabilne warunki temperaturowe po stronie wtórnej, poprawa ΔT po stronie pierwotnej oraz dłuższa żywotność zamontowanych urządzeń.
Features and benefits
- Funkcja automatycznej stabilizacji
- Regulacja nastawy min./maks. Δp za pomocą wyłącznika krańcowego (regulowane ograniczenie skoku siłownika ciśnieniowego)
- Wskazanie położenia, sygnalizacja diodą LED
- Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe
- Ręczna obsługa elektryczna; Zewnętrzny przycisk RESET (zerowanie)
- Łatwy montaż, wstępne mocowanie z wykorzystaniem blokady liny
- Pasek przeciwrotacyjny zapobiegający obracaniu się siłownika
- Automatyczna kalibracja skoku siłownika ciśnieniowego – krótszy czas uruchamiania
- Bezobsługowy
- Napięciowy lub prądowy sygnał wejściowy/wyjściowy Y/X