Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
Siłownik AMEi 6 iNET do inteligentnego równoważenia sieci, umożliwia zdalne ustawianie różnicy ciśnień (Δp) w regulatorach on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB, AFPQ 2 i AFQMP 2 stosowanych w systemach ciepłowniczych/ chłodzących.
Zmiana zużycia ciepła wymaga wprowadzenia zmian w dystrybucji ciepła. Dlatego konieczna jest optymalizacja Δp dla każdego odgałęzienia. iNET umożliwia zdalną regulację Δp. Wejście do optymalizacji pracy pompy.
Features and benefits
- Ręczne sterowanie elektryczne
- Wskazanie położenia, sygnalizacja diodą LED
- Regulacja nastawy min./maks. Δp za pomocą wyłącznika krańcowego (regulowane ograniczenie skoku siłownika ciśnieniowego)
- Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe
- Zewnętrzny przycisk RESET (zerowanie)
- Łatwy montaż, wstępne mocowaniez wykorzystaniem blokady liny
- Pasek przeciwrotacyjny zapobiegającyobracaniu się siłownika
- Automatyczna kalibracja skoku nastawy siłownika ciśnieniowego – krótszy czas uruchamiania
- Bezobsługowy
- Napięciowy lub prądowy sygnał wejściowy/wyjściowy Y/X