Danfoss logo
AHQM (DN 15-50)-product-category

AHQM (DN 15-50)

AHQM jest regulatorem przepływu bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym, stosowanym głównie w instalacjach ciepłowniczych lub w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator zamyka się, gdy maksymalny zadany przepływ jest przekroczony.

Zawór regulacyjny w połączeniu z siłownikiem elektrycznym Danfoss typu AMV(E) może być regulowany przez regulator elektroniczny, np. serii ECL.

Regulatory składają się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, łącznika siłownika elektrycznego oraz napędu z membraną regulacyjną.
​​​​​​​
Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- DN 15-32 z
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 z funkcją powrotu sprężynowego
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130, AMV(E) 140
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130H, AMV(E) 140H z ręcznym trybem pracy
- DN 40-50 z
  ​​​​​​​  - AMV(E) 435
  ​​​​​​​  - AMV(E) 25 SD z funkcją powrotu sprężynowego (sprężyna w dół)
​​​​​​​
Regulator AHQM, DN 15-32 połączony z siłownikiem AMV(E) 13 uzyskał zatwierdzenie zgodnie z normą DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Samoczynnie działający regulator zamyka się automatycznie po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
  • Umożliwia sterowanie elektroniczne w celu oszczędzania energii przy użyciu siłowników i regulatorów Danfoss.
  • Zaprojektowane do niezawodnego ograniczania przepływu w pierwotnych i wtórnych systemach ogrzewania miejskiego.