Nyomásfüggetlen szabályozószelepek
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
Az AFQM 6 egy beépített szabályozószeleppel ellátott, segédenergia nélküli, teljes autoritású térfogatáram szabályozó, elsősorban távfűtési rendszerekben történő felhasználásra. A szabályozó a beállított max. vízátfolyás túllépésekor záró irányba indul. A Danfoss AMV(E) motoros szelepmozgatókkal kombinált AVQM szelep az ECL elektronikus szabályozókkal is működtethető.
Az AFQM 6 nyomásfüggetlen, ami annyit jelent, hogy szabályozási jelleggörbéje független a rendelkezésre álló nyomástól, és nincs rá hatással az alacsony szelepautoritás.
A berendezés magában foglal egy állítható mennyiségkorlátozóval rendelkező szabályozószelepet, csatlakozót az elektromos szelepmozgatóhoz, szelepmozgatót és egy szabályozó membránt. Az AFQM 6 DN40-50 szabályozó szelep nem nyomásmentesített.
A szabályozókat a következő Danfoss elektromos szelepmozgatókkal együtt használjuk:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 rugós visszatérítő funkció nélkül és kézi működtetéssel:
– AMV(E) 655 rugós visszatérő funkció és kézi működtetés:
– AMV(E) 658 SD 2)
Rugós visszatérő funkció:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Az AFQM 6 PN 16/25 és AFQM PN 25/40 szabályozókhoz, amelyek 2015 márciusa előtt készültek, a 065B3527 kódszámú adaptert külön kell megrendelni
2) nem rendelkezik DIN jóváhagyással
3) DIN jóváhagyással (EN 14597 szerint)
AFQM 2
Az AFQM 2 segédenergia nélküli, beépített szabályozószeleppel rendelkező térfogatáram-szabályozó távfűtő/távhűtő rendszerekben történő használatra szolgál. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. AMV(E) motoros állítóművel és ECL elektronikus szabályozókkal történő használata maximális energiamegtakarítást tesz lehetővé a térfogatáram és a hőmérséklet szabályozásával.
Az AFQM 2 magában foglal egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepet, egy csatlakozót a motoros állítóműhöz, valamint egy nyomásos membránművet egy szabályozómembránnal. A szabályozók a következő Danfoss motoros állítóművekkel használhatók:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 rugós visszatérítés nélkül, kézi működtetéssel
– AMV(E) 658 SD2) rugós visszatérítéssel és kézi működtetéssel;
– AMV(E) 659 SD1) rugós visszatérítéssel;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN jóváhagyással (EN 14597 szerint)
2) Nem rendelkezik DIN-jóváhagyással
Fő adatok:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Térfogatáram-tartomány 3,0–500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Nyomáskülönbség a térfogatáram-szabályozó szelepkúpon ΔpMCV:
– 0,2 bar (standard változat) vagy
– 0,5 bar (nagy térfogatáramú változat)
– Hőmérséklet:
– Cirkulációs víz / max. 30%-os glikolos víz: 2–150 °C
– Csatlakozások: Karimás
AFQMP 2
Az AFQMP 2 segédenergia nélküli, beépített szabályozószeleppel és állítható rugós nyomásos membránművel rendelkező térfogatáram-szabályozó távfűtő/távhűtő rendszerekben való használatra szolgál. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. Az állítható rugós nyomásos membránmű segítségével a 0,1–1 bar tartományban szabályozható a nyomáskülönbség a szabályozó szelepkúpon. Nagyobb térfogatáram is biztosítható. AMV(E) motoros állítóművel és ECL elektronikus szabályozókkal történő használata maximális energiamegtakarítást tesz lehetővé a térfogatáram és a hőmérséklet szabályozásával.
Az AFQMP 2 magában foglal egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepet, egy csatlakozót a motoros állítóműhöz, valamint egy nyomásos membránművet egy szabályozómembránnal.
A szabályozók a következő Danfoss motoros állítóművekkel használhatók:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65–250
- AMV(E) 655 rugós visszatérítés nélkül, kézi működtetéssel;
- AMV(E) 658 SD 2) rugós visszatérítéssel és kézi működtetéssel;
- AMV(E) 659 SD 1) rugós visszatérítéssel;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN jóváhagyással (EN 14597 szerint)
2) nem rendelkezik DIN-jóváhagyással
A Danfoss intelligens AMEi 6 motorjával együtt intelligens optimalizálási funkciók is használhatók:
∙ iSET-intelligens hőközponthatásfokoptimalizálás
∙ iNET-intelligens hálózatbeszabályozás
AHQM (DN 15-50)
Az AHQM egy segédenergia nélküli, térfogatáram-szabályozóval egybeépített szabályozószelep, elsősorban távfűtő rendszerekben vagy szekunder távfűtő rendszerekben történő használatra. A szabályozó a beállított maximális vízátfolyás túllépésekor záró irányba indul.
A Danfoss AMV(E) motorokkal kombinált AHQM szelep az ECL elektronikus szabályozókkal is működtethető.
A szabályozók magukban foglalnak egy állítható térfogatáram-korlátozással rendelkező szabályozószelepet, csatlakozót a motorhoz és szelepmozgatót egy szabályozó membránnal.
A szabályozókat a következő Danfoss motorokkal együtt használjuk:
- DN 15-32 esetén
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H kézi működtetéssel
- DN 40-50 esetén
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD rugós visszatérítő funkcióval (záró rugó)
Az AMV(E) 13 mozgatóval kombinált AHQM szelep DIN EN 14597 szerinti jóváhagyással rendelkezik.
AVQM (PN 16)
Az AVQM segédenergia nélküli, mennyiségkorlátozóval egybeépített kompaktszelepet távfűtő / távhűtő rendszerekben való használatra tervezték. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. Az AMV(E) elektromos szelepmozgatókkal és az ECL elektronikus szabályozókkal kombinálva, a vízátfolyás és a hőmérséklet szabályozható a legnagyobb energiamegtakarítás érdekében.
Az AVQM magában foglal egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepet, csatlakozót az elektromos szelepmozgatóhoz, és egy szabályozó membránt tartalmazó nyomással működő szelepmozgatót.
A szabályozókat a következő Danfoss motorokkal együtt használjuk:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV(E) 23 SU (emelő rugó)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL löketkorlátozássa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 csak a DN 15 szabályozóval kombinálható.
Az AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) vagy AMV(E) 33 (SL) mozgatókkal kombinált AVQM szelep DIN EN 14597 szerinti jóváhagyással rendelkezik.
AVQM (PN 25)
Az AVQM segédenergia nélküli, mennyiségkorlátozóval egybeépített kompaktszelepet távfűtő / távhűtő rendszerekben való használatra tervezték. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. Az AMV(E) elektromos szelepmozgatókkal és az ECL elektronikus szabályozókkal kombinálva, a vízátfolyás és a hőmérséklet szabályozható a legnagyobb energiamegtakarítás érdekében.
Az AVQM magában foglal egy állítható térfogatáramkorlátozóval ellátott szabályozószelepet, csatlakozót az elektromos szelepmozgatóhoz, és egy szabályozó membránt tartalmazó nyomással működő szelepmozgatót.
A szabályozókat a következő Danfoss motorokkal együtt használjuk:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV(E) 23 SU (emelőrugó)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL löketkorlátozással
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 csak a DN 15 szabályozóval kombinálható.
Az AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) vagy AMV(E) 33 (SL) mozgatókkal kombinált AVQM szelep DIN EN 14597 szerinti jóváhagyással rendelkezik.
Fő adatok:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Vízátfolyás tartomány: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Nyomáskülönbség a szabályozószelepen ΔpMCV: 0,2 bar
- Hőmérséklet:
- Cirkulációs víz / max. 30% glikolos víz 2 …150 °C
- Csatlakozások:
- Külső menetes (hegesztendő, menetes és karimás toldatokkal)
- Karima
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
Az intelligens hálózatbeszabályozásra szolgáló AMEi 6 iNET állítómű lehetővé teszi a nyomáskülönbség (Δp) távoli beállítását a távfűtő/távhűtő rendszerekben használt AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 és AFQMP 2 aszabályozón.
A hőfogyasztás változása esetén módosítani kell a hőelosztást. Ezért a Δp értékét minden ágnál optimalizálni kell. Az iNET segítségével a Δp távolról beállítható. Bemenet a szivattyú optimalizálásához.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET állítómű a távfűtési/távhűtési hőközpontok üzemelésének intelligens optimalizálására szolgál. Lehetővé teszi a Δp beállításának automatikus módosítását a távfűtési/távhűtési rendszerekben használt AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 és AFQMP 2 szabályozón.
Megoldást kínál a széles térfogatáramtartományú dinamikus távfűtési rendszerekhez (használati melegvíz-szolgáltatás) és a nem megfelelően méretezett vezérlőegységgel rendelkező rendszerekhez (túlméretezett szabályozószelepek, helytelenül kiválasztott/nem megfelelő jelleggörbéjű szelep, rossz szabályozási arány...).
Az automatikus stabilizálási funkció monitorozza a vezérlőjelet és stabilizálja az oszcillációt részleges/kis terhelésű üzemelési körülmények között a Δp beállításával a motoros szabályozószelepen (MCV).
Az MCV állandó valós idejű üzemelésének javítása stabilabb, oszcilláció nélküli szabályozást és a valós igényeknek megfelelő térfogatáramot (a túláram megelőzését) eredményezi.
Ez stabil hőmérsékleti feltételeket biztosít a szekunder oldalon, javítja a ΔT-t a primer oldalon, és meghosszabbítja a telepített berendezés élettartamát.