AVQM (PN 25)
Az AVQM segédenergia nélküli, mennyiségkorlátozóval egybeépített kompaktszelepet távfűtő / távhűtő rendszerekben való használatra tervezték. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. Az AMV(E) elektromos szelepmozgatókkal és az ECL elektronikus szabályozókkal kombinálva, a vízátfolyás és a hőmérséklet szabályozható a legnagyobb energiamegtakarítás érdekében.
Az AVQM magában foglal egy állítható térfogatáramkorlátozóval ellátott szabályozószelepet, csatlakozót az elektromos szelepmozgatóhoz, és egy szabályozó membránt tartalmazó nyomással működő szelepmozgatót.
A szabályozókat a következő Danfoss motorokkal együtt használjuk:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV(E) 23 SU (emelőrugó)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL löketkorlátozással
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 csak a DN 15 szabályozóval kombinálható.
Az AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) vagy AMV(E) 33 (SL) mozgatókkal kombinált AVQM szelep DIN EN 14597 szerinti jóváhagyással rendelkezik.
Fő adatok:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Vízátfolyás tartomány: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Nyomáskülönbség a szabályozószelepen ΔpMCV: 0,2 bar
- Hőmérséklet:
- Cirkulációs víz / max. 30% glikolos víz 2 …150 °C
- Csatlakozások:
- Külső menetes (hegesztendő, menetes és karimás toldatokkal)
- Karima
Features and benefits
- Automatikus áramláskorlátozás az optimális rendszerteljesítmény és -védelem érdekében.
- Zökkenőmentes integráció a Danfoss elektromos aktuátoraival a fejlett hőmérséklet- és áramlásszabályozás érdekében.
- DIN EN 14597 tanúsítvánnyal rendelkezik a garantált biztonság és üzembiztonság érdekében.