Nyomás- és térfogatáram-szabályozók

Nyomáskülönbség-szabályozók

Nyomáskülönbség-szabályozó és térfogatáram-szabályozók/-korlátozók

Nyomásfüggetlen szabályozószelepek

Nyomáscsökkentő szabályozók

Szabályozók olaj közegű alkalmazásokhoz

Biztonsági nyomáskülönbség-szabályozók

Multifunkciós szabályozók
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Nyomáscsökkentő szabályozók

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

Tartozékok