Nyomáskülönbség-szabályozó és térfogatáram-szabályozók/-korlátozók
Product types shown: 12

AVPB, AVPB-F (PN 16)
A segédenergia nélküli, térfogatáram-korlátozással ellátott AVPB (-F) nyomáskülönbség-szabályozó elsősorban a távfűtőrendszerek számára készült. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. vízátfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható térfogatáram korlátozóval rendelkező szabályozószelepből, egy egymembrános állítóműből és egy nyomáskülönbség-állító kézikerékből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állító kézikerék).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
Az AVPB (-F) egy segédenergia nélküli, térfogatáramkorlátozású nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepből, egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állítóelem).
AVPQ (PN16)
Az AVPQ egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó és mennyiségkorlátozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható fojtású szabályozószelepből, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál, amely külön rendelésre kapható, nincs állítóelem).
Fő adatok:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Vízátfolyási tartomány: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Beállítási tartomány (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Mennyiségkorlátozó Δpb: 0,2 bar
– Hőmérséklet:
– Cirkulációs víz / glikolos víz max. 30% koncentrációig: 2 … 150 °C
– Csatlakozások:
– külső menetes (hegeszthető, menetes és karimás csatlakozó végekkel)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
Az AVPQ(4) egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó és mennyiségkorlátozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható fojtású szabályozószelepből, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll.