Danfoss logo
AVPQ (PN16)-product-category

AVPQ (PN16)

Az AVPQ egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó és mennyiségkorlátozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.

A szabályozó egy állítható fojtású szabályozószelepből, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál, amely külön rendelésre kapható, nincs állítóelem).

Fő adatok:
    – DN 15–32
    – kVS 1,6–10 m3/h
    – Vízátfolyási tartomány: 0,06−7,3 m3/h
    – PN 16
    – Beállítási tartomány (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
    – Mennyiségkorlátozó Δpb: 0,2 bar
    – Hőmérséklet:
        – Cirkulációs víz / glikolos víz max. 30% koncentrációig: 2 … 150 °C
    – Csatlakozások:
        – külső menetes (hegeszthető, menetes és karimás csatlakozó végekkel)

Features and benefits

  • Az állítható áramláskorlátozóval és kettős membrános működtetővel (opcionális fix beállítással) ellátott integrált szabályozószelep precíz áramláskorlátozást, pontos nyomáskülönbség-szabályozást és egyszerű üzembe helyezést tesz lehetővé.
  • Védi a távfűtési rendszereket a túlzott nyomástól vagy áramlástól, biztosítva a stabil működést, a jobb energiahatékonyságot és a hosszú távú megbízhatóságot.