Nyomáskülönbség-szabályozó és térfogatáram-szabályozók/-korlátozók
Product types shown: 18

AVPB, AVPB-F (PN 16)
A segédenergia nélküli, térfogatáram-korlátozással ellátott AVPB (-F) nyomáskülönbség-szabályozó elsősorban a távfűtőrendszerek számára készült. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. vízátfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható térfogatáram korlátozóval rendelkező szabályozószelepből, egy egymembrános állítóműből és egy nyomáskülönbség-állító kézikerékből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állító kézikerék).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
Az AVPB (-F) egy segédenergia nélküli, térfogatáramkorlátozású nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepből, egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állítóelem).
AVPQ (PN16)
Az AVPQ egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó és mennyiségkorlátozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható fojtású szabályozószelepből, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál, amely külön rendelésre kapható, nincs állítóelem).
Fő adatok:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Vízátfolyási tartomány: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Beállítási tartomány (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Mennyiségkorlátozó Δpb: 0,2 bar
– Hőmérséklet:
– Cirkulációs víz / glikolos víz max. 30% koncentrációig: 2 … 150 °C
– Csatlakozások:
– külső menetes (hegeszthető, menetes és karimás csatlakozó végekkel)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
Az AVPQ(4) egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó és mennyiségkorlátozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy állítható fojtású szabályozószelepből, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll.
Intelligens motoros állítóműAMEi 6 iNET
Az intelligens hálózatbeszabályozásra szolgáló AMEi 6 iNET állítómű lehetővé teszi a nyomáskülönbség (Δp) távoli beállítását a távfűtő/távhűtő rendszerekben használt AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 és AFQMP 2 aszabályozón.
A hőfogyasztás változása esetén módosítani kell a hőelosztást. Ezért a Δp értékét minden ágnál optimalizálni kell. Az iNET segítségével a Δp távolról beállítható. Bemenet a szivattyú optimalizálásához.
Intelligens motoros állítóműAMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET állítómű a távfűtési/távhűtési hőközpontok üzemelésének intelligens optimalizálására szolgál. Lehetővé teszi a Δp beállításának automatikus módosítását a távfűtési/távhűtési rendszerekben használt AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 és AFQMP 2 szabályozón.
Megoldást kínál a széles térfogatáramtartományú dinamikus távfűtési rendszerekhez (használati melegvíz-szolgáltatás) és a nem megfelelően méretezett vezérlőegységgel rendelkező rendszerekhez (túlméretezett szabályozószelepek, helytelenül kiválasztott/nem megfelelő jelleggörbéjű szelep, rossz szabályozási arány...).
Az automatikus stabilizálási funkció monitorozza a vezérlőjelet és stabilizálja az oszcillációt részleges/kis terhelésű üzemelési körülmények között a Δp beállításával a motoros szabályozószelepen (MCV).
Az MCV állandó valós idejű üzemelésének javítása stabilabb, oszcilláció nélküli szabályozást és a valós igényeknek megfelelő térfogatáramot (a túláram megelőzését) eredményezi.
Ez stabil hőmérsékleti feltételeket biztosít a szekunder oldalon, javítja a ΔT-t a primer oldalon, és meghosszabbítja a telepített berendezés élettartamát.