AVQ (PN 25)
Az AVQ egy segédenergia nélküli térfogatáram szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
A szabályozó egy mennyiségkorlátozóval ellátott szabályozószelepből és egy egymembrános szelepmozgatóból áll.
Features and benefits
- Automatikusan korlátozza az áramlást, hogy megakadályozza a beállított maximális szint túllépését.
- Az állítható áramláskorlátozó lehetővé teszi a rendszer áramlásának pontos szabályozását.
- Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 150 °C-ig.