Multifunkciós szabályozók
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Product types shown: 3

AVPQT
Az AVPQT egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség, térfogatáram és hőmérséklet szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy hőmérsékletre, vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.
Az AVPQT szabályozó kombinálható az AVT vagy az STM hőmérséklet szabályozókkal. Az AVPQT szabályozó egy állítható térfogatáramkorlátozós szabályozószelepből, a termosztát számára csatlakozóval ellátott kombináló darabból, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll.
A szabályozók, kombinálva az AVT vagy az STM hőmérséklet szabályozókkal, rendelkeznek az EN 14597 szerinti jóváhagyással.
Az STM termosztátokkal kombinált szabályozók védik a rendszereket a túl magas hőmérsékletek ellen.
AVQM-WE / AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQT / AVQMT
Az AVQT segédenergia nélküli térfogatáram- és hőmérséklet-szabályozó elsősorban távfűtési rendszerekben történő használatra szolgál. A szabályozó növekvő hőmérsékletre vagy a beállított max. térfogatáram elérésekor zár.
Az AVQT segédenergia nélküli, beépített szabályozószeleppel ellátott térfogatáram- és hőmérséklet-szabályozó elsősorban távfűtési rendszerekben történő használatra szolgál. A szabályozó növekvő hőmérsékletre vagy a beállított max. térfogatáram elérésekor zár.
Az AVQT szabályozó kombinálható az AVT vagy az STM termosztatikus állítóművel.
Az AVQMT szabályozó kombinálható a Danfoss AMV(E) motorral (és szabályozható az ECL elektronikus szabályozókkal), valamint az AVT vagy az STM termosztatikus állítóművel.
Az AVQT és az AVQMT szabályozó tartalmaz egy szabályozószelepet, amely rendelkezik állítható térfogatáram-korlátozóval, csatlakozóval a termosztáthoz, csatlakozóval a motorhoz (csak AVQMT esetén) és egy szabályozómembránnal felszerelt nyomásos állítóművel.
Az AVQMT szabályozót a következő Danfoss motorral együtt használjuk:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL szeleplöket-korlátozással
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 csak DN 15 szabályozóval kombinálható.
Az AVQMT szabályozókat, kombinálva az AMV(E) 13, az AMV(E) 23(SL) vagy az AMV(E) 33 motorokkal típusvizsgálatnak vetettük alá az EN 14597 szabvány szerint.
Az AVQT és az AVQMT szabályozókat, kombinálva az AVT vagy az STM termosztatikus állítóművekkel típusvizsgálatnak vetettük alá az EN 14597 szabvány szerint.
Az STM termosztatikus állítóművekkel kombinált szabályozók a túl nagy hőmérséklet ellen védik a rendszereket.