AVQT / AVQMT
Az AVQT segédenergia nélküli térfogatáram- és hőmérséklet-szabályozó elsősorban távfűtési rendszerekben történő használatra szolgál. A szabályozó növekvő hőmérsékletre vagy a beállított max. térfogatáram elérésekor zár.
Az AVQT segédenergia nélküli, beépített szabályozószeleppel ellátott térfogatáram- és hőmérséklet-szabályozó elsősorban távfűtési rendszerekben történő használatra szolgál. A szabályozó növekvő hőmérsékletre vagy a beállított max. térfogatáram elérésekor zár.
Az AVQT szabályozó kombinálható az AVT vagy az STM termosztatikus állítóművel.
Az AVQMT szabályozó kombinálható a Danfoss AMV(E) motorral (és szabályozható az ECL elektronikus szabályozókkal), valamint az AVT vagy az STM termosztatikus állítóművel.
Az AVQT és az AVQMT szabályozó tartalmaz egy szabályozószelepet, amely rendelkezik állítható térfogatáram-korlátozóval, csatlakozóval a termosztáthoz, csatlakozóval a motorhoz (csak AVQMT esetén) és egy szabályozómembránnal felszerelt nyomásos állítóművel.
Az AVQMT szabályozót a következő Danfoss motorral együtt használjuk:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL szeleplöket-korlátozással
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 csak DN 15 szabályozóval kombinálható.
Az AVQMT szabályozókat, kombinálva az AMV(E) 13, az AMV(E) 23(SL) vagy az AMV(E) 33 motorokkal típusvizsgálatnak vetettük alá az EN 14597 szabvány szerint.
Az AVQT és az AVQMT szabályozókat, kombinálva az AVT vagy az STM termosztatikus állítóművekkel típusvizsgálatnak vetettük alá az EN 14597 szabvány szerint.
Az STM termosztatikus állítóművekkel kombinált szabályozók a túl nagy hőmérséklet ellen védik a rendszereket.