Danfoss logo
AVPQT-product-category

AVPQT

Az AVPQT egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség, térfogatáram és hőmérséklet szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre vagy hőmérsékletre, vagy a beállított max. átfolyás túllépésekor zár.

Az AVPQT szabályozó kombinálható az AVT vagy az STM hőmérséklet szabályozókkal. Az AVPQT szabályozó egy állítható térfogatáramkorlátozós szabályozószelepből, a termosztát számára csatlakozóval ellátott kombináló darabból, egy kétmembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll.

A szabályozók, kombinálva az AVT vagy az STM hőmérséklet szabályozókkal, rendelkeznek az EN 14597 szerinti jóváhagyással.
Az STM termosztátokkal kombinált szabályozók védik a rendszereket a túl magas hőmérsékletek ellen.

Features and benefits

  • Szabályozza a nyomáskülönbséget, az áramlást és a hőmérsékletet az optimális rendszerteljesítmény érdekében.
  • Kompatibilis az AVT és STM termosztátokkal a fokozott biztonság és szabályozás érdekében.
  • Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 150 °C-ig.