Nyomáskülönbség-szabályozók
Product types shown: 9

AVP (PN 25)
Az AVP(-F) egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre zár.
A szabályozó egy szabályozószelepből, egy egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség beállító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál (külön kapható) nincs állítóelem).
AVP/ AVP-F (PN 16)
Az AVP(-F) egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre zár. A szabályozó egy szabályozószelepből, egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állítóelem).

AVPL
AVPL(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve and an actuator with one control diaphragm.
It can be used on primary side of house substations for smaller systems such as one and two-family houses.
The controller could be used to control the differential pressure across radiator systems and similar systems to keep a constant differential pressure even with a variable system resistance kva and/or supply pressure Δp0.