Danfoss logo
AVP/ AVP-F (PN 16)-product-category

AVP/ AVP-F (PN 16)

Az AVP(-F) egy segédenergia nélküli nyomáskülönbség szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó növekvő nyomáskülönbségre zár. A szabályozó egy szabályozószelepből, egymembrános szelepmozgatóból, és egy nyomáskülönbség állító elemből áll (a rögzített beállítású változatnál nincs állítóelem).

Features and benefits

  • Automatikus vezérlést biztosít a rendszerekben a stabil nyomáskülönbség fenntartása érdekében.
  • Állítható vagy fix beállításokkal kapható a rugalmas alkalmazási igényekhez.
  • Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 150 °C-ig.