AHQM (DN 15-50)
Az AHQM egy segédenergia nélküli, térfogatáram-szabályozóval egybeépített szabályozószelep, elsősorban távfűtő rendszerekben vagy szekunder távfűtő rendszerekben történő használatra. A szabályozó a beállított maximális vízátfolyás túllépésekor záró irányba indul.
A Danfoss AMV(E) motorokkal kombinált AHQM szelep az ECL elektronikus szabályozókkal is működtethető.
A szabályozók magukban foglalnak egy állítható térfogatáram-korlátozással rendelkező szabályozószelepet, csatlakozót a motorhoz és szelepmozgatót egy szabályozó membránnal.
A szabályozókat a következő Danfoss motorokkal együtt használjuk:
- DN 15-32 esetén
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H kézi működtetéssel
- DN 40-50 esetén
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD rugós visszatérítő funkcióval (záró rugó)
Az AMV(E) 13 mozgatóval kombinált AHQM szelep DIN EN 14597 szerinti jóváhagyással rendelkezik.
Features and benefits
- Az önműködő szabályozó automatikusan bezár, ha a beállított maximális áramlási értéket túllépik.
- Lehetővé teszi az elektronikus vezérlést az energiamegtakarítás érdekében a Danfoss aktuátorokkal és vezérlőkkel.
- Megbízható áramláskorlátozásra tervezték primer és szekunder távfűtési rendszerekben.