Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET

Az intelligens hálózatbeszabályozásra szolgáló AMEi 6 iNET állítómű lehetővé teszi a nyomáskülönbség (Δp) távoli beállítását a távfűtő/távhűtő rendszerekben használt AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 és AFQMP 2 aszabályozón.

​​​​​​​A hőfogyasztás változása esetén módosítani kell a hőelosztást. Ezért a Δp értékét minden ágnál optimalizálni kell. Az iNET segítségével a Δp távolról beállítható. Bemenet a szivattyú optimalizálásához.

Features and benefits

  • Elektromos kézi működtetés
  • Pozíciókijelzés, LED-es jelzés
  • Végálláskapcsolóval állítható min./max.Δp beállítás (a nyomásos membránműállítható szeleplöket-korlátozója)
  • Hő- és túlterhelés elleni védelem
  • Külső RESET gomb
  • Egyszerű beszerelés, előrögzítésdrótplombával
  • Elfordulásgátló szíj az állítóműelfordulásának megakadályozására
  • Automatikus kalibrálás a nyomásos membránmű szeleplöket-csökkentett üzembehelyezési idejéhez
  • Karbantartást nem igényel
  • Bemeneti/kimeneti feszültségvagy áramjel Y/X