Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

Az AFQMP 2 segédenergia nélküli, beépített szabályozószeleppel és állítható rugós nyomásos membránművel rendelkező térfogatáram-szabályozó távfűtő/távhűtő rendszerekben való használatra szolgál. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. Az állítható rugós nyomásos membránmű segítségével a 0,1–1 bar tartományban szabályozható a nyomáskülönbség a szabályozó szelepkúpon. Nagyobb térfogatáram is biztosítható. AMV(E) motoros állítóművel és ECL elektronikus szabályozókkal történő használata maximális energiamegtakarítást tesz lehetővé a térfogatáram és a hőmérséklet szabályozásával.

Az AFQMP 2 magában foglal egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepet, egy csatlakozót a motoros állítóműhöz, valamint egy nyomásos membránművet egy szabályozómembránnal.

A szabályozók a következő Danfoss motoros állítóművekkel használhatók:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65–250
  - AMV(E) 655 rugós visszatérítés nélkül, kézi működtetéssel;
  - AMV(E) 658 SD 2) rugós visszatérítéssel és kézi működtetéssel;
  - AMV(E) 659 SD 1) rugós visszatérítéssel;
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) DIN jóváhagyással (EN 14597 szerint)
2) nem rendelkezik DIN-jóváhagyással

A Danfoss intelligens AMEi 6 motorjával együtt intelligens optimalizálási funkciók is használhatók:
∙ iSET-intelligens hőközponthatásfokoptimalizálás
∙ iNET-intelligens hálózatbeszabályozás

Features and benefits

  • Állítható nyomáskülönbség a nagyobb áramlási sebesség és az alkalmazási rugalmasság érdekében.
  • Intelligens optimalizáló funkciók a maximális energiamegtakarítás érdekében az AMEi 6 aktuátorral párosítva.
  • Önműködő áramlásszabályozás a megbízható működés és a rendszer védelme érdekében.