Danfoss logo
AFQM / AFQM 6-product-category

AFQM / AFQM 6

Az AFQM 6 egy beépített szabályozószeleppel ellátott, segédenergia nélküli, teljes autoritású térfogatáram szabályozó, elsősorban távfűtési rendszerekben történő felhasználásra. A szabályozó a beállított max. vízátfolyás túllépésekor záró irányba indul. A Danfoss AMV(E) motoros szelepmozgatókkal kombinált AVQM szelep az ECL elektronikus szabályozókkal is működtethető.

Az AFQM 6 nyomásfüggetlen, ami annyit jelent, hogy szabályozási jelleggörbéje független a rendelkezésre álló nyomástól, és nincs rá hatással az alacsony szelepautoritás.
​​​​​​​
A berendezés magában foglal egy állítható mennyiségkorlátozóval rendelkező szabályozószelepet, csatlakozót az elektromos szelepmozgatóhoz, szelepmozgatót és egy szabályozó membránt. Az AFQM 6 DN40-50 szabályozó szelep nem nyomásmentesített.
​​​​​​​
A szabályozókat a következő Danfoss elektromos szelepmozgatókkal együtt használjuk:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 65x 1 rugós visszatérítő funkció nélkül és kézi működtetéssel:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 655 rugós visszatérő funkció és kézi működtetés:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 658 SD 2)

Rugós visszatérő funkció:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 659 SD 3)
  ​​​​​​​  – AMV(E) 55, 56
​​​​​​​
1) Az AFQM 6 PN 16/25 és AFQM PN 25/40 szabályozókhoz, amelyek 2015 márciusa előtt készültek, a 065B3527 kódszámú adaptert külön kell megrendelni
2) nem rendelkezik DIN jóváhagyással
3) DIN jóváhagyással (EN 14597 szerint)