AVQM (PN 16)
Az AVQM segédenergia nélküli, mennyiségkorlátozóval egybeépített kompaktszelepet távfűtő / távhűtő rendszerekben való használatra tervezték. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. Az AMV(E) elektromos szelepmozgatókkal és az ECL elektronikus szabályozókkal kombinálva, a vízátfolyás és a hőmérséklet szabályozható a legnagyobb energiamegtakarítás érdekében.
Az AVQM magában foglal egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepet, csatlakozót az elektromos szelepmozgatóhoz, és egy szabályozó membránt tartalmazó nyomással működő szelepmozgatót.
A szabályozókat a következő Danfoss motorokkal együtt használjuk:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval
- AMV(E) 23 SU (emelő rugó)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL löketkorlátozássa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 csak a DN 15 szabályozóval kombinálható.
Az AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) vagy AMV(E) 33 (SL) mozgatókkal kombinált AVQM szelep DIN EN 14597 szerinti jóváhagyással rendelkezik.
Features and benefits
- Az önműködő szabályozó automatikusan megakadályozza, hogy az áramlás túllépje a beállított maximumot.
- Lehetővé teszi a precíz hőmérséklet- és áramlásszabályozást a legmagasabb energiahatékonyság érdekében.
- Távfűtéshez/távhűtéshez és különféle Danfoss elektromos hajtóművekhez tervezve.