Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET állítómű a távfűtési/távhűtési hőközpontok üzemelésének intelligens optimalizálására szolgál. Lehetővé teszi a Δp beállításának automatikus módosítását a távfűtési/távhűtési rendszerekben használt AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 és AFQMP 2 szabályozón.
Megoldást kínál a széles térfogatáramtartományú dinamikus távfűtési rendszerekhez (használati melegvíz-szolgáltatás) és a nem megfelelően méretezett vezérlőegységgel rendelkező rendszerekhez (túlméretezett szabályozószelepek, helytelenül kiválasztott/nem megfelelő jelleggörbéjű szelep, rossz szabályozási arány...).
Az automatikus stabilizálási funkció monitorozza a vezérlőjelet és stabilizálja az oszcillációt részleges/kis terhelésű üzemelési körülmények között a Δp beállításával a motoros szabályozószelepen (MCV).
Az MCV állandó valós idejű üzemelésének javítása stabilabb, oszcilláció nélküli szabályozást és a valós igényeknek megfelelő térfogatáramot (a túláram megelőzését) eredményezi.
Ez stabil hőmérsékleti feltételeket biztosít a szekunder oldalon, javítja a ΔT-t a primer oldalon, és meghosszabbítja a telepített berendezés élettartamát.
Features and benefits
- Automatikus stabilizálási funkció
- Végálláskapcsolóval állítható min./max. Δp beállítás (a nyomásos membránmű állítható szeleplöket-korlátozója)
- Pozíciókijelzés, LED-es jelzés
- Hő- és túlterhelés elleni védelem
- Elektromos kézi működtetés; Külső RESET gomb
- Egyszerű beszerelés, előrögzítés drótplombával
- Elfordulásgátló szíj az állítómű elfordulásának megakadályozására
- Automatikus kalibrálás a nyomásos membránmű szeleplöket-csökkentett üzembehelyezési idejéhez
- Karbantartást nem igényel
- Bemeneti/kimeneti feszültségvagy áramjel Y/X