Комбіновані регулювальні клапани
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM та AFQM6 – це комбінований регулювальний клапан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати прямої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання та охолодження. AFQM6, AFQM запобігає досягненню заданого максимального значення витрати. В комбінації з електроприводами AMV/AME та електронними регуляторами температури серії ECL Comfort, AFQM6, AFQM сприяє досягненню максимальної енергоефективності систем тепловикористання.
AFQM6 є незалежним від перепаду тиску регулятором, тобто його регулювальна характеристика не залежить від наявного перепаду тиску в системі та авторитету клапана.
AFQM6, AFQM складається із регулювального клапану із регульованим обмежувачем витрати, та призначенним для встановлення електроприводу, та регулювального елементу перепаду тиску з однією мембраною та імпульсних трубок. Регулювальний клапан AFQM6 DN 40 та DN 50 є нерозвантаженим по тиску.
Комбіновані регулювальні клапани AFQM6 призначені для роботи з електроприводами Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 без функції безпеки та з можливістю ручного керування;
– AMV(E) 655 з функцією безпеки та можливістю ручного керування;
– AMV(E) 658 SD 2)
З функцією безпеки, без можливості ручного керування:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Для AFQM6 PN16,25 та AFQM PN16, що були вироблені до Березня 2015 року, необхідно додатково заказати монтажний адаптер код № 065B3527.
2) Не відповідає вимогам DIN;
3) Відповідає вимогам DIN згідно з EN 14597.
AFQM 2
AFQM 2 є регулятором лінійки Danfoss Virtus. AFQM 2 – це комбінований регулювальний кла- пан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати пря- мої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання та охолодження. AFQM 2 запобігає досягненню заданого мак- симального значення витрати. В комбінації з електроприводами AMV/AME та електронними регуляторами температури серії ECL Comfort, AFQM 2 сприяє досягненню максимальної енер- гоефективності систем тепловикористання.
AFQM 2 складається із регулювального клапа ну із регульованим обмежувачем витрат, та при- значений для встановлення електроприводу:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV 655 та AME 655 без функції безпеки;
– AMV(E) 658 SD2)функція пружинного повернення та ручне керування;
– AMV(E) 659 SD1)функція пружинного повернення;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1)Затверджено DIN (згідно з EN 14597)
2)не затверджено DIN
Основні характеристики:
– DN 65-250
– kVS 60-800 м3/год
– Rozsah průtoku 3,0–500 м3/год
– PN 16, 25, 40
– Перепад тиску на обмежувачі витрати регу- лювальному клапані ΔpMCV:
– 0,2 бар (стандартна версія) або
– 0,5 бар (версія зі збільшеною ви- тратою)
– Регульоване середовища:
– підготовлена вода/ водний розчин гліколю до 30 %, температурою: 2…150 °C
– З’єднання: фланцеві
AFQMP 2
AFQMP 2 – це комбінований регулювальний клапан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати прямої дії, розроблений для використання в системах централізованого теплопостачання та охолодження. Контролер запобігає перевищенню встановленої максимальної витрати. Привід регулювання перепаду тиску дозволяє змінювати перепад тиску на клапані від 0,1 до 1 бар. У поєднанні з електричними приводами AMV(E) та електронними контроллерами ECL, можна регулювати витрату та температуру для досягнення максимальної економії енергії.
AFQMP 2 має регулювальний клапан із регулятором перепаду тиску, з підключенням до нього електричного приводу та регулювального елементу зі змінним перепадом тиску.
Використовуються разом з електричними приводами Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 без функції безпеки, з можливістю ручного керування;
- AMV(E) 658 SD 2) з функцією безпеки та можливістю ручного керування;
- AMV(E) 659 SD 1) з функцією безпеки;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) Відповідність DIN (відповідно до EN 14597)
2) без схвалення DIN
Разом з інтелектуальним електричним приводом Danfoss AMEi 6 доступні такі функції інтелектуальної оптимізації:
∙ iSET - інтелектуальна оптимізація ефективності теплопункту
∙ iNET - інтелектуальна оптимізація мережі централізованого теплопостачання
AHQM (DN 15-50)
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- DN 15-32 with
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H with manual operation
- DN 40-50 with
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD spring return function (spring down)
AHQM, DN 15-32 combined with AMV(E) 13 has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.
AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM – це комбінований регулювальний клапан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати прямої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання та охолодження. AVQM запобігає досягненню заданого максимального значення витрати. В комбінації з електроприводами AMV/AME та електронними регуляторами температури серії ECL Comfort, AVQM сприяє досягненню максимальної енергоефективності систем тепловикористання.
AVQM складається із регулювального клапану із регульованим обмежувачем витрати, призначеним для встановлення електроприводу, та регулювального елементу перепаду тиску з однією мембраною та імпульсною трубкою.
Комбіновані регулювальні клапани AVQM призначені для роботи з електроприводами Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 з функцією пружинного повернення
- AMV(E) 23 SU (пружина вгору)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL з обмеженням ходу
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 можуть використовуватися лише з регулятором DN 15.
AVQM у поєднанні з AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) або AMV(E) 33 (SL) відповідає вимогам DIN EN 14597.
Основні характеристики:
- DN 15-50
- kVS 0,4–25 м3/год
- Діапазон витрати: 0,015–14 м3/год
- PN 25
- Перепад тиску на регулювальному клапані ΔpMCV: 0,2 бар
- Температура:
- підготовлена вода / водний розчин гліколю до 30 %: 2 …150 °C
- З’єднання:
- зовнішня різь (+ з’єднувальні фітинги)
- фланці
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
Привод AMEi 6 iNET для інтелектуального балансування мережі забезпечує дистанційне налаштування тиску (Δp) на регулювальних елементах AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 та AFQMP 2, що використовуються в системах централізованого тепло- та охолодження.
Зміна споживання вимагає зміни розподілу тепла. Тому Δp слід оптимізувати на кожній гілці. За допомогою iNET можна дистанційно регулювати Δp, що призводить до оптимізації работи циркуляційних насосів.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Привід призначений для інтелектуальної оптимізації роботи теплових пунктів. Автоматичне регулювання Δp на AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 та AFQMP 2, що використовуються в системах централізованого тепло- та холодопостачання.
Рішення для динамічних систем з широким діапазоном витрат (наприклад, ГВП), а також для систем з невідповідним регулюючим обладнанням (занадто великі регулюючі клапани, неправильний вибір/характеристика клапана, поганий коефіцієнт регулювання тощо).
Функція автоматичної стабілізації відстежує сигнал керування і стабілізує коливання в умовах часткового/низького навантаження, регулюючи Δp на регулюючому клапані (MCV).
Покращення роботи MCV в режимі реального часу призводить до більш стабільного керування без коливань і відповідності витрати реальним потребам (запобігання перевитраті).
Це призводить до стабільних температурних умов на вторинній стороні, покращення ΔT на первинній стороні та збільшення терміну служби встановленого обладнання.