Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

AFQMP 2 – це комбінований регулювальний клапан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати прямої дії, розроблений для використання в системах централізованого теплопостачання та охолодження. Контролер запобігає перевищенню встановленої максимальної витрати. Привід регулювання перепаду тиску дозволяє змінювати перепад тиску на клапані від 0,1 до 1 бар. У поєднанні з електричними приводами AMV(E) та електронними контроллерами ECL, можна регулювати витрату та температуру для досягнення максимальної економії енергії.

AFQMP 2 має регулювальний клапан із регулятором перепаду тиску, з підключенням до нього електричного приводу та регулювального елементу зі змінним перепадом тиску.

Використовуються разом з електричними приводами Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
  - AMV(E) 655 без функції безпеки, з можливістю ручного керування;
  - AMV(E) 658 SD 2) з функцією безпеки та можливістю ручного керування;
  - AMV(E) 659 SD 1) з функцією безпеки;
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) Відповідність DIN (відповідно до EN 14597)
2) без схвалення DIN

Разом з інтелектуальним електричним приводом Danfoss AMEi 6 доступні такі функції інтелектуальної оптимізації:
∙ iSET - інтелектуальна оптимізація ефективності теплопункту
∙ iNET - інтелектуальна оптимізація мережі централізованого теплопостачання

Features and benefits

  • Регульований перепад тиску для вищих швидкостей потоку та гнучкості застосування.
  • Інтелектуальні функції оптимізації для максимальної економії енергії в парі з приводом AMEi 6.
  • Автоматичний регулятор потоку для надійної роботи та захисту системи.