AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

AVQM – це комбінований регулювальний клапан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати прямої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання та охолодження. AVQM запобігає досягненню заданого максимального значення витрати. В комбінації з електроприводами AMV/AME та електронними регуляторами температури серії ECL Comfort, AVQM сприяє досягненню максимальної енергоефективності систем тепловикористання.

AVQM складається із регулювального клапану із регульованим обмежувачем витрати, призначеним для встановлення електроприводу, та регулювального елементу перепаду тиску з однією мембраною та імпульсною трубкою.

Комбіновані регулювальні клапани AVQM призначені для роботи з електроприводами Danfoss:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 з функцією пружинного повернення
  - AMV(E) 23 SU (пружина вгору)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL з обмеженням ходу
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 можуть використовуватися лише з регулятором DN 15.

AVQM у поєднанні з AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) або AMV(E) 33 (SL) відповідає вимогам DIN EN 14597.

Основні характеристики:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4–25 м3/год
  ​​​​​​​- Діапазон витрати: 0,015–14 м3/год
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Перепад тиску на регулювальному клапані ΔpMCV: 0,2 бар
  ​​​​​​​- Температура:
   - підготовлена вода / водний розчин гліколю до 30 %: 2 …150 °C
  ​​​​​​​- З’єднання:
   - зовнішня різь (+ з’єднувальні фітинги)
   - фланці

Features and benefits

  • Автоматичне обмеження потоку для оптимальної продуктивності та захисту системи.
  • Безшовна інтеграція з електричними приводами Danfoss для вдосконаленого контролю температури та витрати.
  • Сертифіковано за стандартом DIN EN 14597 для гарантованої безпеки та надійності експлуатації.