AFQM 2-product-category

AFQM 2

AFQM 2 є регулятором лінійки Danfoss Virtus. AFQM 2 – це комбінований регулювальний кла- пан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати пря- мої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання та охолодження. AFQM 2 запобігає досягненню заданого мак- симального значення витрати. В комбінації з електроприводами AMV/AME та електронними регуляторами температури серії ECL Comfort, AFQM 2 сприяє досягненню максимальної енер- гоефективності систем тепловикористання.

AFQM 2 складається із регулювального клапа ну із регульованим обмежувачем витрат, та при- значений для встановлення електроприводу:

    – AFQM 2 DN 65-250
      – AMV 655 та AME 655 без функції безпеки;
  ​​​​​​​  – AMV(E) 658 SD2)функція пружинного повернення та ручне керування;
     – AMV(E) 659 SD1)функція пружинного повернення;
     – AMV(E) 55
   – AFQM 2 DN 65-125
  ​​​​​​​​   – AMV(E) 56
1)Затверджено DIN (згідно з EN 14597)
2)не затверджено DIN

Основні характеристики:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– DN 65-250
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– kVS 60-800 м3/год
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Rozsah průtoku 3,0–500 м3/год
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– PN 16, 25, 40
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Перепад тиску на обмежувачі витрати регу- лювальному клапані ΔpMCV:
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,2 бар (стандартна версія) або
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,5 бар (версія зі збільшеною ви- тратою)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Регульоване середовища:
​​​​​​​   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – підготовлена вода/ водний розчин гліколю до 30 %, температурою: 2…150 °C
​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– З’єднання: фланцеві

Features and benefits

  • Автоматичний регулятор потоку для надійної роботи без допоміжної енергії.
  • Регульований максимальний потік для точного балансування та захисту системи.
  • Широкий вибір приводів для простих та складних застосувань керування.