Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
Привод AMEi 6 iNET для інтелектуального балансування мережі забезпечує дистанційне налаштування тиску (Δp) на регулювальних елементах AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 та AFQMP 2, що використовуються в системах централізованого тепло- та охолодження.
Зміна споживання вимагає зміни розподілу тепла. Тому Δp слід оптимізувати на кожній гілці. За допомогою iNET можна дистанційно регулювати Δp, що призводить до оптимізації работи циркуляційних насосів.
Features and benefits
- Pежим ручного керування
- Індикація положення, світлодіоднасигналізація
- Регульоване налаштування мін./макс. Δp за допомогою кінцевого вимикача (регульоване обмеження ходу регулятора тиску)
- Тепловий захист і захист відперевантаження
- Зовнішня кнопка скидання
- Простий монтаж, попереднє фіксування з скобою
- Запобіжний хомут, що запобігаєпровертанню привода
- Автоматичне калібрування для скороченнячасу налагоджування регулятора тиску
- Не потребує технічного обслуговування
- Гальванічна розв’язка Y, X