Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET

AMEi 6 iSET Привід призначений для інтелектуальної оптимізації роботи теплових пунктів. Автоматичне регулювання Δp на AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 та AFQMP 2, що використовуються в системах централізованого тепло- та холодопостачання.

Рішення для динамічних систем з широким діапазоном витрат (наприклад, ГВП), а також для систем з невідповідним регулюючим обладнанням (занадто великі регулюючі клапани, неправильний вибір/характеристика клапана, поганий коефіцієнт регулювання тощо).
​​​​​​​
Функція автоматичної стабілізації відстежує сигнал керування і стабілізує коливання в умовах часткового/низького навантаження, регулюючи Δp на регулюючому клапані (MCV).
​​​​​​​
Покращення роботи MCV в режимі реального часу призводить до більш стабільного керування без коливань і відповідності витрати реальним потребам (запобігання перевитраті).
​​​​​​​
​​​​​​​Це призводить до стабільних температурних умов на вторинній стороні, покращення ΔT на первинній стороні та збільшення терміну служби встановленого обладнання.

Features and benefits

  • Функція автоматичної стабілізації
  • Регульоване значення min/max Δp за допомогою кінцевого вимикача (регульоване обмеження ходу привода)
  • Індикація положення, світлодіодна сигналізація
  • Тепловий захист і захист від перевантаження
  • Електричне ручне керування; Зовнішня кнопка скидання
  • Простий монтаж, попередня фіксація за допомогою скоби
  • Кріплення, що запобігає обертанню приводу
  • Автоматичне калібрування ходу регулятора тиску - скорочення часу введення в експлуатацію
  • Не потребує технічного обслуговування
  • Вхідні/вихідні сигнали Y/X - напруга або струм