Danfoss logo
AFQM / AFQM 6-product-category

AFQM / AFQM 6

AFQM та AFQM6 – це комбінований регулювальний клапан із вбудованим автоматичним регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати прямої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання та охолодження. AFQM6, AFQM запобігає досягненню заданого максимального значення витрати. В комбінації з електроприводами AMV/AME та електронними регуляторами температури серії ECL Comfort, AFQM6, AFQM сприяє досягненню максимальної енергоефективності систем тепловикористання.

AFQM6 є незалежним від перепаду тиску регулятором, тобто його регулювальна характеристика не залежить від наявного перепаду тиску в системі та авторитету клапана.
​​​​​​​
AFQM6, AFQM складається із регулювального клапану із регульованим обмежувачем витрати, та призначенним для встановлення електроприводу, та регулювального елементу перепаду тиску з однією мембраною та імпульсних трубок. Регулювальний клапан AFQM6 DN 40 та DN 50 є нерозвантаженим по тиску.
​​​​​​​
Комбіновані регулювальні клапани AFQM6 призначені для роботи з електроприводами Danfoss:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 65x 1 без функції безпеки та з можливістю ручного керування;
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 655 з функцією безпеки та можливістю ручного керування;
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 658 SD 2)

З функцією безпеки, без можливості ручного керування:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 659 SD 3)
  ​​​​​​​  – AMV(E) 55, 56
​​​​​​​
1) Для AFQM6 PN16,25 та AFQM PN16, що були вироблені до Березня 2015 року, необхідно додатково заказати монтажний адаптер код № 065B3527.
2) Не відповідає вимогам DIN;
3) Відповідає вимогам DIN згідно з EN 14597.