Zawory elektromagnetyczne
Liczba elementów: 26

EV210B
A EV210B cobre uma ampla faixa de válvulas solenoides de 2/2 vias diretamente operadas para uso universal. A EV210B são válvulas muito robustas com alto desempenho e podem ser utilizadas em todos os tipos e condições de trabalho, até mesmo nas mais adversas aplicações industriais, como controle e fechamento.

EV210BW
EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 i 6 obejmują szeroką gamę zaworów elektromagnetycznych 2/2-drożnych o bezpośrednim sterowaniu do uniwersalnego zastosowania.
EV210BW to bardzo wytrzymały i wydajny zawór. Ten typ zaworu został zaprojektowany z uszczelką EPDM i bezołowiowym mosiądzem Eco, odpornym na odcynkowanie, przeznaczonym do wody pitnej. Może być stosowany w trudnych warunkach pracy w wymagających zastosowaniach przemysłowych:- Do zaopatrzenia w wodę i jej kontroli
- Aplikacja dozująca
- Przetwórstwo spożywcze
- Uzdatnianie wody / Odwrócona osmoza.

EV215B
EV215B to 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio, przeznaczony do stosowania w instalacjach parowych.
Konstrukcja oparta jest na płycie zaworowej z PTFE, co gwarantuje wysoką niezawodność działania nawet w przypadku zanieczyszczonej pary.
Korpus zaworu wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje długą żywotność, nawet w połączeniu z agresywnymi mediami parowymi.
EV220B
EV220B 10 – EV220B 22 ze stali nierdzewnej to seria zaworów elektromagnetycznych 2/2-drożnych z bezpośrednim serwomechanizmem i przyłączami od ¼” do 1”. Seria ta jest przeznaczona do zastosowań OEM wymagających solidnego rozwiązania i umiarkowanego natężenia przepływu w lekko agresywnym środowisku.

EV220B 15 - 50
Seria EV220B 15-50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne zserwosterowaniem. Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, mosiądzu DZR odpornego nakorozję selektywną lub ze stali nierdzewnej zapewnia poprawną pracę zaworu w różnychinstalacjach. Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego, możliwość zmianyczasu zamykania zaworu oraz cewki o stopniu. ochrony do IP67 gwarantują doskonałedziałanie nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.

EV220B 65 - 100
Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 65-100 przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu. Zawory EV220B 65-100 z powodzeniem mogą być stosowane jako zawory odcinające, zawory pierwszeństwa w instalacjach przeciwpożarowych. Długą oraz bezawaryjną pracę zapewnia konstrukcja zaprojektowana pod kątem minimalizacji uderzeń hydraulicznych oraz wbudowany filtr układu pilotowego.

EV220BW
Asortyment zaworów elektromagnetycznych z dopuszczeniem do wody pitnej: do zaopatrzenia w wodę, domów i dużych mieszkań (kuchnie i łazienki), budynków komercyjnych, budynków przemysłowych, strefowania, pralni, zmywarek, głównych zaworów wlotowych, maszyn i przetwórstwa żywności, odcinania, ogrzewania i chłodzenia wodą i solanką.
Mosiądz DZR Eco do cieczy neutralnych i lekko agresywnych oraz gazów niepalnych. Stal nierdzewna do cieczy neutralnych i agresywnych oraz gazów niepalnych.
EV220S
EV220S to seria opływowych, kompaktowych, 2/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych serwomechanizmem, z przyłączami od 1/4" do 2", specjalnie zaprojektowanych do zastosowań w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
EV220S można stosować w następujących zastosowaniach:
Zawór odcinający wodę (wersja EPDM) – (sterowanie budynkiem, komercyjne zaopatrzenie w wodę wodociągową, wykrywanie wycieków, ogrzewanie i chłodzenie, woda do procesów przemysłowych, pranie i zmywanie naczyń, mycie samochodów)
Media neutralne olejowo-powietrzne (wersja FKM) - (sprężarki powietrza, procesy fabryczne, chłodzenie pomp)
EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 i 22 to 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim serwosterowaniem. Ten typ zaworu jest zaprojektowany z uszczelnieniem EPDM i bezołowiowym mosiądzem ekologicznym, odpornym na odcynkowanie, do zastosowań w wodzie pitnej.
• Instalacjach wody użytkowej
• Domach i mieszkaniach
• Kuchniach i łazienkach
• Budynkach komercyjnych
• Budynkach przemysłowych
• Instalacjach strefowych
• Pralniach przemysłowych
• Zmywarkach do naczyń
• Jako główne zawory odcinające
• Maszynach dozujących
• Przetwórstwie spożywczym
EV222B
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.
Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
EV224B
EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions.
Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
EV225B
EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.
Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.
This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
EV228BW
Solenoid valve range with drinking water approvals: for water supply, houses and large apartments (kitchen and bathrooms), commercial buildings, industrial buildings, zoning, laundry, dishwashing, main inlet valves, machines and food processing, shut off, heating and cooling with water and brine.
DZR Eco brass for neutral and slightly aggressive liquids and non-flammable gases. SS for neutral and aggressive liquids and non-flammable gases.
EV229BW
EV229BW 10, 20 and 22 is a direct servooperated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant Eco brass for drinking water applications.
For water supply and leak detection- Houses and large apartments
- Kitchens and bathrooms
- Commercial buildings
- Zoning
- Houses and large apartments

EV250B
Zawory elektromagnetyczne typu EV250B są idealne do zastosowania w aplikacjach, gdzie ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru.
Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych układach zamkniętych (np. instalacje CO).
Korpus wykonany z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie gwarantuje wysoką żywotność, nawet w przypadku mediów lekko agresywnych.
Zawory EV250B mogą być stosowane z cewkami typu B o stopniu ochrony od IP00 od IP67. Temperatura medium do 140°C (para niskociśnieniowa).
EV250BW
Zawory EV250BW 10, 12, 18 i 22 ze wspomaganiem podnoszenia mogą pracować w zakresie ciśnienia różnicowego 0–10 barów. Ten typoszereg zaworów 2/2-drożnych jest szczególnie polecany do zastosowań o niskim ciśnieniu różnicowym, ale wymagających umiarkowanych przepływów.
Ten typ zaworu został zaprojektowany z uszczelką EPDM, bezołowiowym mosiądzem Eco, odpornym na odcynkowanie, do zastosowań w wodzie pitnej:- Do zaopatrzenia w wodę
- Domy i duże mieszkania
- Kuchnie i łazienki
- Budynki komercyjne
- Budynki przemysłowe
- Podział na strefy
- Pranie
- Mycie naczyń
- Główne zawory wlotowe
- Przetwórstwo maszyn i żywności

EV260B
EV260B is a proportional (modulating) servo-operated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value.