Danfoss logo
EV220BW-product-category

EV220BW

Asortyment zaworów elektromagnetycznych z dopuszczeniem do wody pitnej: do zaopatrzenia w wodę, domów i dużych mieszkań (kuchnie i łazienki), budynków komercyjnych, budynków przemysłowych, strefowania, pralni, zmywarek, głównych zaworów wlotowych, maszyn i przetwórstwa żywności, odcinania, ogrzewania i chłodzenia wodą i solanką.
Mosiądz DZR Eco do cieczy neutralnych i lekko agresywnych oraz gazów niepalnych. Stal nierdzewna do cieczy neutralnych i agresywnych oraz gazów niepalnych.

Features and benefits

  • Cewka zaciskowa
  • Temperatura otoczenia: do 70 °C
  • Obudowa cewki: do IP67
  • Tłumione uderzenie wodne
  • Wbudowany filtr
  • Materiał korpusu: mosiądz ekologiczny (bezołowiowy < 0,1%) lub stal nierdzewna
  • Uszczelnienia EPDM nowej generacji zalecane do wody pitnej