Danfoss logo
EV215B-product-category

EV215B

EV215B to 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio, przeznaczony do stosowania w instalacjach parowych.
Konstrukcja oparta jest na płycie zaworowej z PTFE, co gwarantuje wysoką niezawodność działania nawet w przypadku zanieczyszczonej pary.
Korpus zaworu wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje długą żywotność, nawet w połączeniu z agresywnymi mediami parowymi.

Features and benefits

  • 2/2-drożny, specjalnie zaprojektowany do zastosowań parowych, 160 °C lub 185 °C
  • Obsługa bezpośrednia i temperatura otoczenia: do 40 °C
  • Połączenia gwintowane: G 1⁄4”
  • Korpus zaworu ze stali nierdzewnej
  • DN 3
  • NC (normalnie zamknięty)
  • EV215B stosowany z cewką BQ, napięcie przemienne do 185 °C
  • EV215B stosowany z cewką BN, napięcie stałe do 160 °C
  • EV215B stosowany z cewką BB, napięcie przemienne do 160 °C, napięcie stałe do 140 °C
  • Połączenie: ISO 228/1