Danfoss logo
EV220B 15 - 50-product-category

EV220B 15 - 50

Seria EV220B 15-50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne zserwosterowaniem. Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, mosiądzu DZR odpornego nakorozję selektywną lub ze stali nierdzewnej zapewnia poprawną pracę zaworu w różnychinstalacjach. Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego, możliwość zmianyczasu zamykania zaworu oraz cewki o stopniu. ochrony do IP67 gwarantują doskonałedziałanie nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.

Features and benefits

  • Do wody, pary, oleju, sprężonego powietrza iniepalnych gazów
  • Temperatura otoczenia: maks. 80°C
  • Stopień ochrony cewki: do IP67
  • Minimalizacja uderzeń hydraulicznych
  • Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego
  • Możliwość zmiany czasu otwierania i zamykania