Danfoss logo
EV210BW-product-category

EV210BW

EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 i 6 obejmują szeroką gamę zaworów elektromagnetycznych 2/2-drożnych o bezpośrednim sterowaniu do uniwersalnego zastosowania.
EV210BW to bardzo wytrzymały i wydajny zawór. Ten typ zaworu został zaprojektowany z uszczelką EPDM i bezołowiowym mosiądzem Eco, odpornym na odcynkowanie, przeznaczonym do wody pitnej. Może być stosowany w trudnych warunkach pracy w wymagających zastosowaniach przemysłowych:

  • Do zaopatrzenia w wodę i jej kontroli
  • Aplikacja dozująca
  • Przetwórstwo spożywcze
  • Uzdatnianie wody / Odwrócona osmoza.

Features and benefits

  • Do wody pitnej
  • Cewka zaciskowa
  • Temperatura otoczenia: do 80 °C
  • Obudowa cewki: do IP67
  • Materiał korpusu z mosiądzu ekologicznego (zawartość ołowiu wagowo <0,1%)
  • Uszczelnienia EPDM nowej generacji zalecane do wody pitnej