EV220S
Zawory elektromagnetyczne typu EV220S to seria 2/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych z serwosterowaniem o niewielkich rozmiarach i przyłączach od ¼" do 2". Zostały zaprojektowane do użytku wurządzeniach oraz maszynach, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.
Przykładowe zastosowania:
• Odcinanie wody (wersja EPDM)◦ Budynki komercyjne i przemysłowe◦ Systemy przeciwzalaniowe, obiegichłodzące i grzewcze◦ Woda do zastosowań przemysłowych◦ Pralnice oraz zmywarki przemysłowe◦ Myjnie samochodowe• Olej, powietrze, gazy obojętne (wersja FKM)◦ Sprężarki powietrza◦ Procesy technologiczne◦ Chłodzenie układów pompowych
Features and benefits
- Zatrzaskowy system montażu cewki „clip-on”
- Stopień ochrony: IP65 lub IP67
- Certyfikat WRAS dla zaworów z uszczelnieniem EPDM
- Wersja NC oraz NO
- Zgodność z: