Danfoss logo
EV310B-product-category

EV310B

Zawory elektromagnetyczne typu EV310B to3/2-drożne zawory bezpośredniego działania ouniwersalnym zastosowaniu. Zawory EV310Bcharakteryzują się wysoką odpornością orazmogą być stosowane w trudnych warunkachprzemysłowych. Do zaworów należy stosowaćcewki typu BA lub BD.

Features and benefits

  • Do wody, oleju, sprężonego powietrza i innych podobnych mediów obojętnych
  • Cewki typu BA lub BD
  • Temperatura otoczenia: maks. 40°C
  • Stopień ochrony (wraz z wtykiem): do IP67
  • Lepkość: maks. 50 cSt